1HL-BSJ-U 20:1/SSE-1/SSE-2/FT/24.00/S

1HL-BSJ-U 20:1/SSE-1/SSE-2/FT/24.00/S
Martinetto a vite a sfere

Ingranaggio senza fine in pollici Martinetto a vite a sfere, Upright, High Lead, 1 ton Capacità, 20:1 Rapporto di trasmissione, Standard Threaded End

Tempi di consegna:  12 Settimane*
$1447.56 ciascuno**
Lunghezza corsa max

Min.: 1.0 in  Max.: 72.0 in  Al centesimo di pollice più vicino

Configurazione martinetto

  • Miglioramento di velocità, forza, ciclo di lavoro, accelerazione
  • Durata superiore (attrito ridotto)
  • Occorre meno potenza del motore
  • Maggior accuratezza di posizionamento

Dimensioni

Dimensioni
Dimensioni Valore
T 609,60 mm (24,000 in)

Specificazioni

Specifica Valore
Rapporto di trasmissione 20:1
Diametro della vite 19 mm / 0,75 in
Passo della vite 13 mm / 0,50 in
Diametro di fondo della vite 15 mm / 0,60 in
Giri di vite senza fine per pollice 40
Peso 7 kg / 15,70 lbs
Temp. min -29 °C / -20 °F
Temp. max 93 °C / 200 °F
Materiale alloggiamento Ferro duttile
Materiale manicotto azionamento Bronzo esclusivo Nook
Materiale vite senza fine Lega di acciaio
Materiale vite 4150 temprato
Guaine per soffietti No Bellows Boots
Sensore Nook No Tube Sensor
Ambiente Standard Environment

Prestazioni

Prestazioni
Prestazioni Valore
Capacità 8.896 N / 2.000,00 lbf
Coppia per sollevare 1 lb [0,45 kg] 0,0012 N·m / 0,0110 in.-lb.
Coppia in ingresso max 1,02 N·m / 9,00 in.-lb.
kW/HP in ingresso max 0,19 kW / 0,25 hp
Velocità vite senza fine max a carico nominale 691 rpm
Capacità max a 1750 giri/min 3.514 N / 790 lbf
Coppia di trascinamento a vuoto 0,339 N·m / 3,000 in.-lb.
Coppia di stallo con inversione di moto 2,034 N·m / 1,500 ft.-lb.
Velocità di corsa martinetto a 1750 giri/min 1.092 mm/min / 43 in/min

Chiedete un preventivo

* Compilate i campi sottostanti per potervi offrire un servizio migliore: